Alternate Catalog No. : SAKM 4-48 TN
n° de catalogue : SAKM4-48TN
Description: AL Comp Lug 1 Hole Meter Socket 4
CUP: 783786748310
Cosse en aluminium pour socles de compteur, matrices communes. Boulon 1/2 pouce. Calibre de conducteurs AL ou Cu concentriques #4. Matrices d"installation 840, 845, TX, 76, 249, 11A. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Installation Done with One Die to Reduce Your Die Inventory.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Lugs Meet or Exceed ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Application |
Pour l’installation de la gamme entière de conducteurs pour enceintes de compteurs et applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3-1/4 pouces |
Calibre de fils |
#4 STR AWG , #4 COMPR AWG , #4 COMPT AWG |