text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAKM 250-38

n° de catalogue : SAKM250-38

Description:  COSSE ALU SOCLE COMPTEUR 250 3/8

CUP: 783786748129

Cosse en aluminium pour socles de compteur, matrices communes. Boulon 3/8 pouce. Calibre de conducteurs AL ou Cu concentriques 250. Matrices d"installation 840, 845, TX, 76, 249, 11A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All Installation Done with One Die to Reduce Your Die Inventory.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Lugs Meet or Exceed ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Réduit de beaucoup le stock de matrices que vous devez garder en inventaire

Application

Pour enceintes de compteurs et applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3-1/4 pouces

Calibre de fils

AL 250 kmcil , AL 300 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici