Alternate Catalog No. : SAKM 2-48
n° de catalogue : SAKM2-48
Description: COSSE ALU SOCLE COMPTEUR 2 3/8
CUP: 783786748105
Cosse en aluminium pour socles de compteur, matrices communes. Boulon 1/2 pouce. Calibre de conducteurs AL ou Cu concentriques #2. Matrices d"installation 840, 845, TX, 76, 249, 11A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Installation Done with One Die to Reduce Your Die Inventory.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Lugs Meet or Exceed ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Réduit de beaucoup le stock de matrices que vous devez garder en inventaire |
Application |
Pour enceintes de compteurs et applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 3-1/4 pouces |
Calibre de fils |
#2 STR AWG , #2 COMPR AWG , #1 to #2 COMPT AWG , #1 SOL AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |