text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAKM 2/0-38 TN

n° de catalogue : SAKM2/0-38TN

Description:  AL Comp Lug 1 Hole Meter Socket 2/0

CUP: 783786748051

Cosse en aluminium pour socles de compteur, matrices communes. Boulon 3/8 pouce. Calibre de conducteurs AL ou Cu concentriques 2/0. Matrices d"installation 840, 845, TX, 76, 249, 11A. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All Installation Done with One Die to Reduce Your Die Inventory.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Lugs Meet or Exceed ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Application

Pour l’installation de la gamme entière de conducteurs pour enceintes de compteurs et applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3-1/4 pouces

Calibre de fils

2/0 STR AWG , 2/0 COMPR AWG , 3/0 COMPR AWG , 3/0 SOL AWG