Alternate Catalog No. : SAK 4 NTN
n° de catalogue : SAK4NTN
Description: ALUM COMP LUG No4 2 HOLE PAD TN
CUP: 783786748440
Cosse à compression deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre #4. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marked with Conductor Sizes and Die References. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5-3/4 pouces |
Calibre de fils |
#4, #4, #4 |