text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAK 2 NTN

n° de catalogue : SAK2NTN

Description:  COSSE 2 TR ALU NEMA CAL 2 ETAMEE

CUP: 783786748419

Cosse deux trous, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques #1, #2. Matrices d"installation TX, 76, 249, 840, 11A. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5-3/4 pouces

Calibre de fils

#2, #2, #2