Alternate Catalog No. : SAK 2 N
n° de catalogue : SAK2N
Description: COSSE 2 TR AL NEMA CAL 2
CUP: 783786748402
Cosse deux trous, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques #1, #2. Matrices d"installation TX, 76, 249, 840, 11A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Réduit vos stocks de matrices. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité. |
Application |
Cosse pour usage général sur les équipements de postes électriques et de postes extérieurs |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5-3/4 pouces x 1-1/4 pouce de large |
Calibre de fils |
#1 to #2 STR AWG , #2 ACSR AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |