text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAG 4/0-48 TN

n° de catalogue : SAG4/0-48TN

Description:  Aluminum Compression Lug, 4/0

CUP: 783786747979

Cosse à compression à un trou en aluminium. Calibre de conducteurs 4/0. Boulon 1/2 pouce. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3.562 pouces de long. Cale 0,953 pouce de large

Calibre de fils

AL 4/0 STR/COMPT AWG