text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAF 800-4 N

n° de catalogue : SAF800-4N

Description:  ALUM COMPR LUG 800KCMIL 4H 9/16INCH

CUP: 783786747962

Cosse à compression à quatre trous en aluminium. Calibre de conducteurs 800 kcmil. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

10 pouces de long x 3 pouces de large

Calibre de fils

795 (36/1) ACSR AWG, 795 to 800 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant