Alternate Catalog No. : SACL 500
n° de catalogue : SACL500
Description: Alum Comp Splice 500 kcmil
CUP: 783786747238
Aluminum Compression Splice, 500 kcmil AL-CU, Dual Rated Aluminum and Copper, Installing Dies 140H, 301, 342, 1 1/2. Length 6-3/16 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Pink Caps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Six Common Dies to Reduce Die Inventory.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Contient un composé inhibiteur de d'oxydation |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 toronné/comprimé |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |