text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SACB 250

n° de catalogue : SACB250

Description:  ALUM COMP SPLICE 250KCMIL 25 PC

CUP: 783786747221

Aluminum Compression Splice, 250 kcmil, Dual Rated Aluminum and Copper, Installing Dies 96, 299, 655, 1 1/8-1, 13A. Length 4-3/4 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Red Caps. Center Section of Splice has Knurl Marks.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Six Common Dies to Reduce Die Inventory.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Contient un composé inhibiteur de d'oxydation

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

250

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac