text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAC 600 R 500-608 TN

n° de catalogue : SAC600R500-608TN

Description:  AL Comp Reducer 600-500

CUP: 783786747870

Tin Plated Aluminum Compression Reducing Splice, Wire Range 600 kcmil Al-CU, 300 mm2 to 500 kcmil AL-CU, 240 mm2. Installing Dies 125H, 608, 936, 786, 1, 1/2. Length 5-33/64 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Pink Cap. Black Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Pour applications de distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

600 kcmil AL-CU ou 300 millimètres carrés à 500 kcmil AL-CU ou 240 millimètres carrés

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5,687 pouces de long, diamètre extérieur 1,5 pouce