Alternate Catalog No. : SAC 500 R 400 TN
n° de catalogue : SAC500R400TN
Description: AL STR REDUCING SPLICE A:400 B:400
CUP: 783786055807
- Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Dual Rated. Prefilled with Oxide Inhibitor. Marked with Conductor sozes and Die References for easy Identification. |
Application |
Reducers for general UnderGround applications. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 kcmil , 400 kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-11/16 pouces de long |