text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAC 500 R 4/0

n° de catalogue : SAC500R4/0

Description:  EPISS REDUC DR ALU 500-4/0

CUP: 783786747832

Épissure réductrice droite en aluminium, matrices communes. Calibres de fils concentriques/comprimés côté A 500, côté B 4/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prévient l’oxydation

Application

Pour applications de distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A - 500 concentrique/comprimé, Côté B - 4/0 concentrique/comprimé, 250 compact

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5-11/16 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici