text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAC 500 R 1/0

n° de catalogue : SAC500R1/0

Description:  ALUM REDUCING SPLICE - 500 MCM-1/0

CUP: 75114366663

Aluminum Reducing Splice. 500 kcmil AL-CU to 1/0 Stranded AL-CU. Installing Dies 106A, 300, 317, 1 5/16, 15A. Length 5-11/16 inches. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Clear Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prévient l’oxydation

Application

Pour applications de distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

500 kcmil à 1/0 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5-11/16 pouces