text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAC 4/0 R 1/0

n° de catalogue : SAC4/0R1/0

Description:  AL STR SPLICE DIE 4/0 1/0

CUP: 783786747702

Épissure réductrice droite en aluminium, matrices communes. Calibres de fils concentriques/comprimés côté A 4/0, côté B 1/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prévient l’oxydation

Application

Pour applications de distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A - 4/0 concentrique/comprimé, 350 compact, Côté B - 1/0 concentrique/comprimé, 2/0 compact, 2/0 massif

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici