Alternate Catalog No. : SAC 350 R 2 TN
n° de catalogue : SAC350R2TN
Description: AL Comp Reducer 350 to 2 TINPlate
CUP: 783786747580
- Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Pour applications de distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
350 concentrique et comprimé à #2 concentrique et comprimé, #1 / #2 compact, #1 massif |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5 pouces de long |