text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAC 350

n° de catalogue : SAC350

Description:  AL STR SPLICE DIE 350

CUP: 783786747566

Épissure droite en aluminium, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 350. Matrices d"installation 96, 299, 655, 321, 1 (1/8-1), 13A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Six Common Dies to Reduce Die Inventory.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prévient l’oxydation

Application

Pour applications de distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A - #1 concentrique/comprimé, 1/0 compact, 1/0 massif, Côté B - #2 concentrique/comprimé, #1,#2 compact, #1 massif

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici