Alternate Catalog No. : SAC 3/0 TN
n° de catalogue : SAC3/0TN
Description: AL Comp Splice 3/0 TinPlated
CUP: 783786747559
- Entire Conductor Range Installed by Six Common Dies to Reduce Die Inventory.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Entériné pour conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile. |
Application |
Pour applications générales souterraines |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 concentrique ou comprimé. 4/0 compact ou massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces |