text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAC 2 TN

n° de catalogue : SAC2TN

Description:  AL Comp Splice Tin plated

CUP: 783786747467

Épissure droite en aluminium, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques #2. Matrices d"installation CSA 22, 5/8, 8A, BG. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Six Common Dies to Reduce Die Inventory.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Entériné pour conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile.

Application

Pour applications générales souterraines

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 concentrique ou comprimé. #1 ou #2 compact. #1 massif

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3 pouces