Alternate Catalog No. : SAC 2/0
n° de catalogue : SAC2/0
Description: AL STR SPLICE DIE 2/0
CUP: 783786747474
- Entire Conductor Range Installed by Six Common Dies to Reduce Die Inventory.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Prévient l’oxydation |
Application |
Pour applications de distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A - #1 concentrique/comprimé, 1/0 compact, 1/0 massif, Côté B - #2 concentrique/comprimé, #1,#2 compact, #1 massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |