text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAC 1 R 2 CC

n° de catalogue : SAC1R2CC

Description:  AL COMP Reducer, No1 Str to No2

CUP: 783786747276

Aluminum Straight Reducing Splice. #1 Stranded - Compressed, 1/0 Compact - Solid to #2 Stranded - Compressed, #2 and #1 Compact, #1 Solid. Installing Dies CSA 22, 5/8, BG, 243. Length 3 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor, Red Cap. Clear Cap. Dual Rated for Copper and Aluminum Conductors.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Application

Pour applications de distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné ou comprimé, 1/0 compact ou massif à #2 toronné ou comprimé, #1 et #2 compact et #1 massif

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3 pouces de long, diamètre extérieur 0,635 pouce