Alternate Catalog No. : SAC 1000 R 750
n° de catalogue : SAC1000R750
Description: AL STR SPLICE DIE 1000 750
CUP: 783786747412
- Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Prévient l’oxydation |
Application |
Pour applications de distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A - 1000 concentrique/comprimé, Côté B - 750 concentrique/comprimé |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 7 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |