text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAC 1000 R 400 TN

n° de catalogue : SAC1000R400TN

Description:  AL Comp Reducer 1000 - 400 TINPlate

CUP: 783786747382

Tin-Plated Aluminum Compression Reducing Splice. 1000 kcmil AL-CU to 400 kcmil AL-CU. Installing Dies 161, 302, 292, 1-3/4. Length 7 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Brown Cap. Green Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Pour applications de distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 concentrique et comprimé à 750 concentrique et comprimé

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7 pouces de long