text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAC 1000 CPTR 600 TN

n° de catalogue : SAC1000CPTR600TN

Description:  SAC 1000 CPT R 600 TN

CUP: 783786747368

Tin Plated Aluminum Straight Reducing Splice. Wire Range 1000 kcmil Compact AL-CU to 600 kcmil AL-CU. Installing Dies 1 3/4, 161 302 292 319. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Brown Cap. Black Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Pour applications de distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 compact à 600

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4