Alternate Catalog No. : SAC 1/0 R 2 CC
n° de catalogue : SAC1/0R2CC
Description: AL COMP Reducer, 1/0 Str to No2
CUP: 783786747306
- Install with Six Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Application |
Pour applications de distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné ou comprimé, 2/0 compact ou massif à #2 toronné ou comprimé, #1 ou #2 compact et #1 massif |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces de long, diamètre extérieur 0,635 pouce |