text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAB 500-48 TN

n° de catalogue : SAB500-48TN

Description:  AL MULTIRNGE DIELESS LUG 4/0-500

CUP: 783786747207

Cosse en aluminium à gamme étendue, posée sans matrice. Calibre de conducteurs aluminium ou cuivre 4/0 toronné-500. Outil d"installation VC 6.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4-9/16 x 1-1/2 pouce de large

Calibre de fils

500 kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici