text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAB 4/0 N

n° de catalogue : SAB4/0N

Description:  COSSE 2 TR ALU NEMA CAL 4/0

CUP: 783786747146

Cosse deux trous, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 4/0, 250. Matrices d"installation 96, 299, 655, 1 (1/8-1), 13A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Réduit vos stocks de matrices. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité.

Application

Cosse pour usage général sur les équipements de postes électriques et de postes extérieurs

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

6-3/8 x 1-1/2 pouces de large

Calibre de fils

4/0 to 250 kcmil , 4/0 ACSR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici