text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAB 350-48 TN V1

n° de catalogue : SAB350-48TNV1

Description:  TP AL COMPR LUG 350 KCMIL 9/16 HOLE

CUP: 783786747139

Cosse à compression à un trou en aluminium. Calibre de conducteurs 350 kcmil. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5,125 pouces de long. Cale 1,25 pouce de large

Calibre de fils

336.4 to 350 kcmil , 266.8 (26/7) ACSR AWG , 336.4 (18/1) ACSR AWG