text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAB 300 NTN

n° de catalogue : SAB300NTN

Description:  TP AL COMPR LUG 300 KCMIL 6-3/8 IN

CUP: 783786747115

Cosse à compression à deux trous en aluminium. Calibre de conducteurs 300 kcmil. Boulon 1/2 pouce. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

6.375 pouces de long. Cale 1,488 pouce de large

Calibre de fils

266.8 to 300 kcmil , 266.8 (18/1) ACSR kcmil