text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SA 8-48 TN

n° de catalogue : SA8-48TN

Description:  AL Comp 1 Hole Lug 7 Tin Plated

CUP: 783786750443

Cosse droite un trou en aluminium, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques #8. Matrices d"installation TU, 52, BG, 243, 5/8, CSA 22. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre.

Application

Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3-1/8 pouces

Calibre de fils

#8 STR AWG , #6 SOL AWG