Alternate Catalog No. : SA 6 N
n° de catalogue : SA6N
Description: AL 2HOLE NEMA STR LUG 6 SZ4
CUP: 783786750320
- Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Réduit vos stocks de matrices, double la capacité des fourches et des barres omnibus du transformateur pour une économie d’argent. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité. |
Application |
Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125-N |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-1/8 x 7/8 pouce de large |
Calibre de fils |
#6 STR AWG , #6 COMPR AWG , #4 COMPT AWG , #4 SOL AWG , #6 ACSR AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |