text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SA 6-48

n° de catalogue : SA6-48

Description:  COSSE 1 TR AL NEMA CAL 6

CUP: 783786750368

Cosse droite un trou en aluminium, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques #6. Matrices d"installation TU, 52, BG, 243, 5/8, CSA 22.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Réduit vos stocks de matrices. Double la capacité des fourches et des barres omnibus du transformateur pour une économie d’argent. Matériau à résistance et conductibilité élevées. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité.

Application

Pour applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#6 STR AWG , #6 COMPR AWG , #4 COMPT AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici