text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SA 4 NTN

n° de catalogue : SA4NTN

Description:  AL TINPLT 2HOL NEMA LUG STR 4

CUP: 783786750146

Cosse droite étamé à deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs concentriques #4.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Réduit vos stocks de matrices, double la capacité des fourches et des barres omnibus du transformateur pour une économie d’argent. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité.

Application

Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125-N

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-1/8 x 7/8 pouce de large

Calibre de fils

#4 STR AWG , #4 COMPR AWG , #4 COMPT AWG , #2 SOL AWG , #4 ACSR AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici