text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SA 3 NTN

n° de catalogue : SA3NTN

Description:  LUG-ALUM. No3 , NEMA, TINNED

CUP: 783786798278

Cosse droite deux trous en aluminium, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques #2. Matrices d"installation TU, 52, BG, 243, 5/8, CSA 22. étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre.

Application

Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125-N

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Pad Length 3-3/16 inch, width 7/8 inch

Calibre de fils

#2 STR AWG , #2 COMPR AWG , #1 to #2 COMPT AWG , #1 SOL AWG