Alternate Catalog No. : SA 350-48 TN
n° de catalogue : SA350-48TN
Description: AL Comp 1 Hole Lug 350 Tin Plated
CUP: 783786750092
Cosse droite un trou en aluminium, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 336,4-350. Matrices d"installation 96, 299, 655, 321, 316, 13A, 1 (1/8-1), 472, CSA 28. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. |
Application |
Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125 |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 1-11/32 pouces |
Calibre de fils |
336.4 to 350 kcmil , 400 kcmil , 266.8 (18/1) ACSR AWG |