Alternate Catalog No. : SA 3/0 NTN
n° de catalogue : SA3/0NTN
Description: AL 2 Hole Lug 3/0 Tinplated
CUP: 783786749867
Cosse droite deux trous en aluminium, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 3/0. Matrices d"installation TX, 76, 249, 840, 845, 11A, CSA 24. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. |
Application |
Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125-N |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Pad Length 3-5/16 inch, width 1-5/32 inch |
Calibre de fils |
3/0 STR/ACSR AWG , 4/0 COMPR/COMPT AWG |