Alternate Catalog No. : SA 2 NUE
n° de catalogue : SA2NUE
Description: Alum Comp Lug No2 2 Hole Pad
CUP: 783786749683
Cosse à compression deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre #2. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5,187 pouces de long. Cale 1 pouce de large |
Calibre de fils |
1/0 SOL AWG , #2 ACSR AWG , #2 to #1 STR AWG , #1 COMPR AWG |