text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SA 2 NGSH

n° de catalogue : SA2NGSH

Description:  AL COMPLUG No2 2 HOLE GAV STEEL HDW

CUP: 783786749669

Cosse à compression deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre #2. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Vient avec (2) boulons galvanisés 1/2-13 x 1,500. (2) écrous galvanisés 1/2-13. (2) rondelles Belleville en acier inoxydable 1/2. (4) rondelles plates galvanisées 1/2.

Application

Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125-N

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5,25 pouces de long. Cale 0,906 pouce de large

Calibre de fils

1/0 SOL AWG , #2 ACSR AWG , #2 to #1 STR AWG , #1 COMPR/COMPT AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant