Alternate Catalog No. : SA 2-48 TN
n° de catalogue : SA2-48TN
Description: AL Comp 1 Hole Lug 1,2 Tin Plated
CUP: 783786749805
- Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. |
Application |
Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125 |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 1-5/16 pouces |
Calibre de fils |
#1 to #2 STR AWG , #1 COMPR/COMPT AWG , 1/0 SOL AWG , #2 ACSR AWG |