text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SA 2/0 NTN

n° de catalogue : SA2/0NTN

Description:  AL 2 HOLE LUG 2/0 TINPLATED

CUP: 783786749720

Tin Plated Aluminum Two-hole Lugs - Straight Lug, Aluminum or Copper Conductors. 2/0 Compressed, 2/0 (6/1) ACSR, 2/0 Stranded, 3/0 Solid, 3/0 Compact. Installing Dies TX, 76, 249, 840, 845, 11A, CSA 24. Length 6 inch. Pad 1-1/4 inch wide x 3-3/8 inch long x 21/64 inch thick. (2) 9/16 inch diameter holes on1-3/4 inch centers. Barrel 2 inch long - filled with Oxide Inhibitor and Gray Capped.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre.

Application

Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125-N

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Pad Length 3-3/8 inch, width 1-1/2 inch

Calibre de fils

2/0 STR/COMPR AWG , 3/0 COMPR/SOL AWG , 2/0(6/1) ACSR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

SDS

Cliquez ici