text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SA 1/0-38

n° de catalogue : SA1/0-38

Description:  Alum Comp 1Hole Lug 1/0

CUP: 783786749584

Aluminum Compression One-Hole NEMA Lug - Wire Range 1/0 Stranded - ACSR, 2/0 Compact. Installing Dies TU, 52, BG, 243, 5/8, CSA22. Length 3-1/8 inch. Pad 57/64 inch wide x 1-5/16 inch x 7/32 inch thick. (1) 9/16 inch Diameter Hole. Barrel 1-3/8 inch. Oxide Inhibitor. Yellow Cap. For use with 3/8 inch bolts. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre.

Application

Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3-1/8 pouces

Calibre de fils

1/0 STR/COMPR/ACSR AWG , 2/0 COMPT AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant