text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S750PWL0

Description:  GAINE TISS EXT PET CROCH BOUCLE

CUP: 786210913957

Gaine de câble tissée pour crochet et boucle en polyéthylène téréphtalate (PET) noir, diamètre interne nominal de 19,05 mm (0,75 pouce), gamme de diamètres nominaux de 12,7 mm (0,5 pouce) à 31,75 mm (1,25 pouce), bobine miniature de 15,24 m (50 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.
  • The sleeving is resistant to chemicals, fungus, fuels, UV sunlight, and has an indefinite shelf life.
  • It is easily cut with a hot knife, which seals the end preventing frayings. Ends can also be secured using Ty-Rap cable ties.
  • Application Tools: WTBM

Descripteurs

Catégorie

Gaine tissée extensible

Caractéristiques spéciales

Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.

Spécifications

Couleur

Noir

Cote de température

-94 to 257 F , -70 C to 125 C

Matériau

PET (polyéthylène téréphtalate)

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Longueur

50 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 75658 583601 N/A N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD TY-RAP® Mounting Bases US

EPD Ty-Rap Cable Ties US

EPD Ty-Rap Cable Ties CA

EPD Deltec® heavy-duty cable strap US

EPD TyGenic Antimicrobial Detectable Cable Ties EUC-AMA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici