n° de catalogue : S716-TB
Description: BANDE COUSSINEE ISOLANTE ET ANTIVIB
CUP: 616013148464
Bande coussinée isolante et antivibration.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Measurement chart is printed on the back of the carton.
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pour faciliter la mesure et la coupe, la bande est marquée aux 1/4 de pouce |
Application |
Pour usage avec la bride 701 O.D. pour tubes et tuyaux. Pour déterminer la grosseur de bride à commander, ajouter 1/4 pouce au diamètre extérieur du tube ou du tuyau pour laisser l’espace nécessaire à la bande coussinée. |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |