n° de catalogue : S500PD-0
Description: GAINE TISS EXT PET-DEVIDOIR EN VRAC
CUP: 786210914152
Gaine tissée extensible en polyéthylène téréphtalate (PET) noir, diamètre interne nominal de 12,7 mm (0,5 pouce), gamme de diamètres nominaux de 6,35 mm (0,25 pouce) à 19,05 mm (0,75 pouce), dévidoir en vrac de 152,4 m (500 pieds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.
- The sleeving is resistant to chemicals, fungus, fuels, UV sunlight, and has an indefinite shelf life.
- It is easily cut with a hot knife, which seals the end preventing frayings. Ends can also be secured using Ty-Rap cable ties.
- Application Tools: WTBM
Descripteurs
Catégorie |
Gaine tissée extensible |
Caractéristiques spéciales |
Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear. |
Spécifications
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-94 to 257 F , -70 C 125 C |
Matériau |
PET (polyéthylène téréphtalate) |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E153595 |
Dimensions
Longueur |
500 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |