text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S500FWL-0

Description:  GAINE TISS EXT IGNIF CROCH BOUCLE

CUP: 786210913896

Gaine de câble tissée ignifuge pour crochet et boucle, noir avec traceur blanc, diamètre interne nominal de 12,7 mm (0,5 pouce), gamme de diamètres nominaux de 6,35 mm (0,25 pouce) à 19,05 mm (0,75 pouce), bobine miniature de 15,24 m (50 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.
  • The sleeving is resistant to chemicals, fungus, fuels, UV sunlight, and has an indefinite shelf life.
  • It is easily cut with a hot knife, which seals the end preventing frayings. Ends can also be secured using Ty-Rap cable ties.
  • Application Tools: WTBM

Descripteurs

Catégorie

Gaine tissée extensible

Caractéristiques spéciales

Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.

Spécifications

Couleur

Black with White Tracer

Cote de température

-94 to 257 F , -70 C 125 C

Matériau

Flame Retardant PET (Polyethylene Terephthalate)

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Longueur

5 pieds

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici