text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S500FC-0

Description:  GAINE TISSEE EXT IGNIF-BOBINE MINI

CUP: 786210914091

Gaine tissée extensible ignifuge - Bobine miniature - Noir avec un traceur blanc. Diamètre interne nominal 0,5 pouce. Gamme de diamètre nominal 0,25 à 0,75 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.
  • The sleeving is resistant to chemicals, fungus, fuels, UV sunlight, and has an indefinite shelf life.
  • It is easily cut with a hot knife, which seals the end preventing frayings. Ends can also be secured using Ty-Rap cable ties.
  • Application Tools: WTBM

Descripteurs

Catégorie

Gaine tissée extensible

Caractéristiques spéciales

Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.

Spécifications

Couleur

Black with White Tracer

Cote de température

-94 to 257 F , -70 C 125 C

Matériau

Flame Retardant PET (Polyethylene Terephthalate)

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E153595

Dimensions

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici