n° de catalogue : S50/51/C
Description: STR NPB ENTRY BUSH 50MM-MET
CUP: 5020963003714
1-1/2 Inch Nickel Plated Brass Smooth Entry Bushing, Hole Size-51mm
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Garniture électrique |
Caractéristiques spéciales |
Très haute protection UV |
Application |
Pour verrouiller le conduit dans des trous d'enceinte |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Classe d'isolation |
IP40 |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Cote de température |
Statique -50 degrés C à +350 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
51 millimètres |