text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S4NY-167-0-C

Description:  CERCLAGE .375 PO X 100 PI

CUP: 728494076102

Cerclage en nylon noir. Largeur 0,375 pouce (9,52 millimètres), épaisseur 0,40 pouce (1,02 millimètres. Espace 0,312 pouce (7,92 millimètres). Trou 0,167 pouce (4,24 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles en plastique

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Longueur

100 pieds , 30,48 mètres

Largeur

0,375 pouce , 9,52 millimètres

Épaisseur

0.045 in , 1.14 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici