text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : S 4425 BAIL

n° de catalogue : S4425BAIL

Description:  Copper Bail, No2 Bail

CUP: 783786753659

Copper Bail, #2 Bail. C-Type. 4.120 x 4.250 inch inside dimensions. 3.000 inch Diamond Knurled on long side and .750 inch Diamond Knurled on each end of Bail.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tin Plated to Resist Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4.120 x 4.250 inch

Calibre de fils

#2, #2, #2